Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaUser Interface
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Način ugradnjeSnap-on
Naziv proizvodaDisplay
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACRCMUAUL Recognized
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteAS-UI Snap-on S
Područje aplikacijaProgrammable controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAS-UI Snap-on
Vrsta zaslonaLCD 128x64 mono
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.099 Kilogram
Neto težina0.071 Kilogram
Volumen0.206 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm