Danfoss logo
Accessory _ Packing

ERC 112

080G3397

Upotrebljava se za proizvod: ERC 112, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 81

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]3.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaERC, kom. kabel za Prosa
Količina po obliku pakiranja81 pc
Komentari o upotrebi za proizvodERC 112 s JST priključkom
Material DescriptionComm.cable,VSD ,3.5m, IP
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodERC 112
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.291 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428546256
Proposition 65No significant risk