Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 42
080G3373
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Otpor 4,7K +/-20 % |
| Duljina kabela [m] | 2.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Žica RSP 01 |
| Količina po obliku pakiranja | 42 pc |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Napon napajanja[V] AC | 5 V |
| Naziv proizvoda | Vreteno |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CECQCcURus |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Priključak stezaljke | 3-polni priključak RAST 2.5 Edge |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ERC Controllers |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 94.01 Gram |
| Neto težina | 94 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |