ERC 11x
080G3344
Upotrebljava se za proizvod: ERC 11x, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108
080G3344
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 1.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Kabel osjetnika za vrata |
| Količina po obliku pakiranja | 108 pc |
| Material Description | Door Sen. Cable, DI/S4, 1M, 0.187” conn. |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ERC 11x |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.035 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428937597 |