ERC 11x
080G3341
Upotrebljava se za proizvod: ERC 11x, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108
080G3341
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 2.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Kabel osjetnika za vrata |
| Količina po obliku pakiranja | 108 pc |
| Material Description | Cable and connector, 2000 mm |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ERC 11x |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.07 Kilogram |
| Neto težina | 0.067 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428834315 |