Sensors accessories
080G2042
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108
080G2042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 1.500 m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Osjetnik temperature |
| Količina po obliku pakiranja | 108 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | S1/S3 |
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M |
| Naziv proizvoda | Temperature sensor |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak stezaljke | 3-polni priključak RAST 2.5 Edge |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | NTC sensor Cable, High Temperature |
| Skupina proizvoda | Sensors accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ERC 11x |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.041 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
| Volumen | 0.219 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |