Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Upravljač stupanjskog ventila, EKE 1P

080G0325

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 4, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alati za programiranjeKoolprog
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
Broj osjetnika temperature2
Broj osjetnika tlaka1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]2 pc
Division25
Dodatne informacijeShared power supplySignal share via hardwire
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Jezik proizvodakineskiengleskifrancuskinjemačkitalijanskiportugalskiruskišpanjolski
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Način ugradnjeDIN vodilica
Napomena o rasponu kućištaIP40 za kućišta
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaUpravljač stupanjskog ventila
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Karakteristike
Vrijednost
Opcija pristupnikaMMIMYK
PFAS content [Yes/No]No
Podrška osjetnika tlakaProporcionalnost 0,5-4 V DC
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Rezervna baterija [V] DC [Maks.]24 V
Rezervna baterija [V] DC [Min.]18 V
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP dossier product nameEKE-1P, Stepper valve extension module
Skupina proizvodaUpravljač elektroničkog ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
temp. osjetnik temp.Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Upotrebljava se za proizvodCCMCCMTCTRETSKVS
Vrsta analognog ulazaNapon
Vrsta izlaza ventilaCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
Vrsta komunikacijeModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
Vrsta proizvodaEKE 1P
Zaslon – opcijaMMIGRS2
Značajke proizvodaUpravljanje alarmimaSignal kapaciteta s glavne jediniceSekvenca odmrzavanjaVanj. referenca, kontrola temp./SH-aFunkcije ograničavanjaRučno rukovanjeReverzibilni sustav s 1 EXVServisni načinPokretanjeReferenca o pregrijavanjuUpravljač ventila: Referenca OD-aPreset OD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.296 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Volumen1.96 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm