Serija MCX
080G0220
Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 1
080G0220
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 28A |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | ACCSCS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dossier product name | ACCSCS - Fans speed control |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | Serija MCX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.114 Kilogram |
| Neto težina | 7.246 Kilogram |
| Volumen | 28.856 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |