Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

ACCSCS Elektronski Kontroler 400VAC 8A, Serija MCX

080G0217

ACCSCS Elektronski Kontroler 400VAC 8A, Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
Isti proizvod080G0279
Količina po obliku pakiranja15 pc
Material DescriptionACCSCS Elektronski Kontroler 400VAC 8A
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteACCSCS
Product lineElectronic Controllers and Services
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP dossier product nameACCSCS - Fans speed control
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodSerija MCX
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.328 Kilogram
Neto težina2.328 Kilogram
Volumen6.991 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm