Danfoss logo
ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Osjetnici, ACCPBT sonda PT1000 IP68 6X40 6M - I/P 1

080G0210

ACCPBT sonda PT1000 IP68 6X40 6M - I/P 1, Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]6.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionACCPBT sonda PT1000 IP68 6X40 6M - I/P 1
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteACCPBT
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSerija MCX
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.071 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Volumen0.28 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423286010
Proposition 65No significant risk