Osjetnici, ACCPBT sonda NTC IP68 6X40 3M - I/P 10
080G0206
ACCPBT sonda NTC IP68 6X40 3M - I/P 10, Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 10
080G0206
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 3.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | ACCPBT sonda NTC IP68 6X40 3M - I/P 10 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | ACCPBT |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Serija MCX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.037 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.151 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285983 |
| Proposition 65 | No significant risk |