Danfoss logo
ACCPBT, Probe, NTC IP68, 6x20

Osjetnici

080G0202

Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]3.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteACCPBT
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSerija MCX
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.036 Kilogram
Neto težina0.035 Kilogram
Volumen0.126 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423285952
Proposition 65No significant risk