ACCCNX konektor MCX-08M, Serija MCX
080G0180
ACCCNX konektor MCX-08M, Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 100
080G0180
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Komplet priključaka |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | ACCCNX konektor MCX-08M |
| Naziv proizvoda | Priključak |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | ACCCNX |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Serija MCX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.11 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
| Volumen | 0.188 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |