Danfoss logo
ACCCBI - Telephone cable

Serija MCX

080G0082

Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 18

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]2.000 m
FunkcijaKomplet ožičenih priključaka, kabel od 2 m
Količina po obliku pakiranja18 pc
Material DescriptionACCCNX Cable Wired forMCX06C 2m
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteACCCNX
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSerija MCX
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.647 Kilogram
Neto težina0.068 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.198 Liter
EAN/UPC5702428182515