Serija MCX
080G0081
Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 36
080G0081
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 1.000 m |
| Funkcija | Komplet ožičenih priključaka, kabel od 1 m |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Material Description | ACCCNX Cable Wired forMCX06C 1m |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | ACCCNX |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Serija MCX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.341 Kilogram |
| Neto težina | 0.034 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.045 Liter |
| EAN/UPC | 5702428182508 |