Danfoss logo
ACCCBI - Telephone cable

ACCCBI kabal, telefonski U.I. 1.5M, Serija MCX

080G0075

ACCCBI kabal, telefonski U.I. 1.5M, Upotrebljava se za proizvod: Serija MCX, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]1.500 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaPriključni kabel za sučelje: 1,5 m
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionACCCBI kabal, telefonski U.I. 1.5M
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteACCCBI
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSerija MCX
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina46 Gram
Neto težina23 Gram
Volumen0.195 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428171588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm