Danfoss logo
Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC-product-details

Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC

061H3104

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN priključak
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja50 pc
Maks. izlazna struja / faza [A]16 A
Material DescriptionXGE DIN Plug AA02 I/50
Naziv proizvodaPlug
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteXGE-AA02
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Upotrebljava se za proizvodXGE-ECXGE-SE
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.081 Liter
EAN/UPC5715162663899