Danfoss logo
XGE-AA01-product-details

XGE-AA01

061H3101

Oznaka vrste: XGE-AA01, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN priključak
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod061H3103
Količina po obliku pakiranja50 pc
Maks. izlazna struja / faza [A]16 A
Material DescriptionXGE DIN Plug AA01 I/50
Naziv proizvodaPlug
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteXGE-AA01
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR449BR450AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotrebljava se za proizvodXGE-AC
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.191 Liter
EAN/UPC5702428275620