Danfoss logo
OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

Optyma™, OP-HJZ040D40N

115N0342

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Isti proizvod114N3268115F0342
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ040D40N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OpisOP-HJZ040D40N
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]889 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]2.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerzijaD40
Vrsta kondenzatoraJ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D40
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina114 Kilogram
Neto težina101 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm