Danfoss logo
OP-HJZ022D40N/Q - 115N0330 - 115N0331

Optyma™, OP-HJZ022D40N

115N0330

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ022-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Isti proizvod114N3224115F0330
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ022D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.58 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D40N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OpisOP-HJZ022D40N
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]285 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]355 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerzijaD40
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ D40
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina75 Kilogram
Neto težina66 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm