Optyma™, OP-LJZ108D20V
115F0522
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0522
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NTZ108-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ108D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ108D20V |
| Napajanje kompresora [V] | 380/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon, 60 Hz [V] | 380 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Opis | OP-LJZ108D20V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 375 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 457 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | V |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
| Vrsta kondenzatora | G8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ D20 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 104 Kilogram |
| Neto težina | 91 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |