Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

Optyma™, OP-LJZ048D49N

115F0411

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ048D49N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D49N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon, 60 Hz [V]230 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-LJZ048D49N
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]200 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]355 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaLow Back Pressure
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VerzijaD49
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ D49
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina69 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm