Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-HJZ044D49Q

115F0388

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ44-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]200 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ044D49Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™
OpisOP-HJZ044D49Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]375 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]2.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VerzijaD49
Vrsta kondenzatoraJ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D49
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina115 Kilogram
Neto težina102 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm