Optyma™, OP-HJZ032D49V
115F0380
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0380
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MTZ32-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Klasifikacija za curenje | 400 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.53 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ032D49V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.23 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HJZ032D49V |
| Napajanje kompresora [V] | 380/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 380 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obitelj | Optyma™ |
| Opis | OP-HJZ032D49V |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 375 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 457 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | V |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Verzija | D49 |
| Vrsta kondenzatora | G8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ D49 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93 Kilogram |
| Neto težina | 81 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |