Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

Optyma™, OP-HJZ019D39E

115F0272

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ019-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.45 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Klasifikacija za curenje460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ019D39E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]4.0 L
OpisOP-HJZ019D39E
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]200 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]355 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR448AR449AR513AR452AR134aR404AR507A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ D39
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina64 Kilogram
Neto težina55 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm