Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

Optyma™, OP-HGM160D39V

115F0183

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMT160-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D39V
Napajanje kompresora [V]380/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]18.0 L
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-HGM160D39V
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]500 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]600 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]600 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveV
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]3.50 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Vrsta kondenzatoraQ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D39
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina252 Kilogram
Neto težina234 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm