Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJM064D39E

115F0166

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMT064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM064D39E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]8.0 L
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-HJM064D39E
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]375 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]2.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraJ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D39
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina107 Kilogram
Neto težina94 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm