Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ125D20Q

115F0118

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]200 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)21.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ125D20Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™
OpisOP-HGZ125D20Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]500 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]600 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]600 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]3.50 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20
Vrsta kondenzatoraQ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D20
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina243 Kilogram
Neto težina225 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm