Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-HJZ022D20G

115F0071

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.88 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Isti proizvod115F0873
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D20G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D20G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Naziv proizvodaBare unit
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™
OpisOP-HJZ022D20G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]200 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]355 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ D20
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina55 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen263.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm