Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM032D20V

115F0019

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMT32-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM032D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.10 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM032D20V
Napajanje kompresora [V]380/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-HJM032D20V
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]375 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Rashladno sredstvoR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveV
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]2.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20
Vrsta kondenzatoraG8
Vrsta proizvodaOptyma™ D20
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina85 Kilogram
Neto težina73 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm