Optyma™, OP-HJM028D20E
115F0015
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MT28-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Isti proizvod | 115F0855 |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM028D20E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.09 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM028D20E |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-HJM028D20E |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 375 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 457 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 2.60 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta kondenzatora | G8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ D20 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 65 Kilogram |
| Neto težina | 60 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |