Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE038MTA07G

114X8061

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionOP-MGZE038MTA07G
Model numberOP-MGZE038MTA07G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OpisOP-MGZE038MTA07G
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR404AR134a
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Skupina proizvodaCondensing Units
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VerzijaA07
Vrsta proizvodaOptyma™ A07

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina85.6 Kilogram
Neto težina80.6 Kilogram
Volumen224.87 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428560252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm