Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE242MTA06D

114X8015

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)3
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Klasifikacija za curenje460 V
Material DescriptionOP-MGZE242MTA06D (MTZ144-440V BLU)
Model numberOP-MGZE242MTA06D
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]400/3/50
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljOptyma™
OpisOP-MGZE242MTA06D
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]500 W
Karakteristike
Vrijednost
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]5/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR134aR404AR407CR507A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveD
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.00 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VerzijaA06
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraP3
Vrsta proizvodaOptyma™ A06
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina169 Kilogram
Neto težina154 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428560689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm