Optyma™, OP-MGZE108MTA06D
114X8011
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™
114X8011
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 3 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| Material Description | OP-MGZE108MTA06D (MTZ64-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE108MTA06D |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Opis | OP-MGZE108MTA06D |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 372 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407CR507A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | D |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.82 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
| Verzija | A06 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta kondenzatora | K3 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A06 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 144 Kilogram |
| Neto težina | 139 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |