Optyma™, OP-MGMD242MTA02E
114X5802
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5802
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MT144-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Isti proizvod | 114X5800114X5801 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 17.17 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 36 A |
| Model number | OP-MGMD242MTA02E |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 14.0 L |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-MGMD242MTA02E |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 680 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/8 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 J7 E3 |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 3.00 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 400 V |
| Vrsta kondenzatora | N4 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A02 |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 131 Kilogram |
| Neto težina | 124 Kilogram |
| Volumen | 0.48 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162524527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |