Danfoss logo
 OP-LGHE215NTA02D - 114X5144

Optyma™, OP-MGZD242MTA02E

114X5800

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)11.9 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Isti proizvod114X5801114X5802
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD242MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC36 A
Model numberOP-MGZD242MTA02E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]400 V
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]14.0 L
Odobrenje za sakupljačCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-MGZD242MTA02E
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]680 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]5/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]9200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407CR407F
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 J7 E3
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]3.00 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]500.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vrijednost SEC - prosječna klima400 V
Vrsta kondenzatoraN4
Vrsta proizvodaOptyma™ A02
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina200 Kilogram
Neto težina192.5 Kilogram
Volumen830.332 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162524497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm