Optyma™, OP-LCQN068NTA14E
114X5784
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5784
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NTZ068-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 760.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 36 W |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.73 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 25 A |
| Material Description | OP-LCQN068NTA14E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9.22 A |
| Model number | OP-LCQN068NTA14E |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 360 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 5.2 L |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-LCQN068NTA14E |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | Cowl |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 155 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A14 |
| Širina [mm] | 760.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.65 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Ukupna visina [mm] | 705.0 mm |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | A14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater |
| Verzija | A14 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 440 V |
| Vrsta kondenzatora | D7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A14 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 83.6 Kilogram |
| Neto težina | 71 Kilogram |
| Volumen | 638.568 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |