Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-LGQN215NTA02E

114X5774

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
CE odobrenjeYes
Compressor modelNTZ215-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]870.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]222 W
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LRA74 A
Material DescriptionOP-LGQN215NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC26.76 A
Model numberOP-LGQN215NTA02E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Napon, 50 Hz [V]360 V
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]360 V
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]14.0 L
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-LGQN215NTA02E
Pokrov / mreža ventilatoraCowl
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]390 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]5/8 in
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 J7
Širina [mm]1500.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.78 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]837.0 mm
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]560.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerzijaA02
Vrijednost SEC - prosječna klima440 V
Vrsta kondenzatoraJ7
Vrsta proizvodaOptyma™ A02
Vrsta spojaSolder
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]86 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina204.506 Kilogram
Neto težina201 Kilogram
Volumen1789.008 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428562799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm