Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN054MTA02G

114X5731

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelMTZ032-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
Duljina [mm]900.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.61 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]36 W
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA70 A
Material DescriptionOP-MCRN054MTA02G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.39 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC20.82 A
Model numberOP-MCRN054MTA02G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]5.2 L
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MCRN054MTA02G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aYes
Pokrov / mreža ventilatoraCowl
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]155 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]3550 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 D7
Širina [mm]900.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.65 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]705.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerzijaA02
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ A02
Vrsta spojaSolder
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]74 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina92 Kilogram
Neto težina86.019 Kilogram
Volumen870.527 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428563086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm