Danfoss logo
OP-MGME215MTA02D

Optyma™, OP-MGME215MTA02D

114X5208

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)3
Broj ventilatora2
Compressor modelMT125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]820.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGME215MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC27 A
Model numberOP-MGME215MTA02D
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]400/3/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]400 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]400 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]400 V
Napon, 50 Hz [V]400 V
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]400 V
ObiteljOptyma™
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MGME215MTA02D
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]720 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]1060 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]5/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]9200 m³/h
Rashladno sredstvoR22
RLA19.3 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d44147d9-ad8f-4331-8862-d919c54a92a0
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 N4
Širina [mm]1350.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveD
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.41 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.64 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]759.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]500.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerzijaA02
Vrijednost SEC - prosječna klima400 V
Vrsta kondenzatoraN4
Vrsta proizvodaOptyma™ A02
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]86 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina176.5 Kilogram
Neto težina0.177 Kilogram
Volumen1340.064 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428563932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm