Optyma™, OP-MGZD068
114X5066
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | MTZ040 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 700.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGZD068MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MGZD068 |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 400 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-MGZD068MTA02E |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 130 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 190 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| RLA | 7.1 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 H3 |
| Širina [mm] | 1000.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.58 A |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.83 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Ukupna visina [mm] | 555.0 mm |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 350.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Verzija | A02 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 400 V |
| Vrsta kondenzatora | H3 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 87 Kilogram |
| Neto težina | 82 Kilogram |
| Volumen | 644.48 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |