Optyma™, OP-LCQC016
114X1577
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™
114X1577
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MPT16LA |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Duljina [mm] | 518 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 16 W |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| Kôd rezervnih dijelova | 114X1573 |
| Material Description | OP-LCQC016MPA01G |
| Model number | OP-LCQC016 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje za sakupljač | UL |
| Opis | OP-LCQC016MPA01G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 55 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 53 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 16 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 331.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Ukupna visina [mm] | 296.0 mm |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 3/8 in |
| Verzija | A01 |
| Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A01 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.2 Kilogram |
| Neto težina | 22 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 70.122 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565387 |