Danfoss logo
SC15CLA01

Optyma™, OP-LCHC015

114X1549

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air volume (EF002618)800
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelSC15CLX
Connection voltage (EF003625)240
CoolselectorFilterActive models
Depth (EF000049)585
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Height (EF000040)310
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]16 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCHC015SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC015
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Number of phases (EF000351)1
ObiteljOptyma™
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-LCHC015SCA01G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]55 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]53 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]16 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/4 in
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]800 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.39 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.35 A
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)FALSE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)FALSE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerzijaA01
Vrsta kondenzatoraBG_4/5
Vrsta proizvodaOptyma™ A01
Weight (EF000167)25.05
Width (EF000008)395
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]64 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25.048 Kilogram
Neto težina23.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen71.633 Liter
EAN/UPC5702428565486