Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-LCQC004

114X1221

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelMLY45LAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]5 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.12 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCQC004MYA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCQC004
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-LCQC004MYA01G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]27 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]24 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]5 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/4 in
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.19 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.17 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/16 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerzijaA01
Vrsta kondenzatoraBG_2
Vrsta proizvodaOptyma™ A01
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]56 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina19 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen35.013 Liter
EAN/UPC5702428565677