Optyma™, OP-MCGC008FRA00G
114X0224
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0224
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | FR8.5GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 5 W |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| Material Description | OP-MCGC008FRA00G |
| Model number | OP-MCGC008FRA00G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEEAC |
| Opis | OP-MCGC008FRA00G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 27 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 24 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 5 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR513AR1234yf |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 200.000 mm |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Verzija | A00 |
| Vrsta kondenzatora | BG_2 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A00 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.733 Kilogram |
| Neto težina | 16.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 53.384 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566155 |