Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC007FRA00G

114X0216

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelFR7.5GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.32 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]5 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007FRA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007FRA00G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OdobrenjeCEEAC
OpisOP-MCGC007FRA00G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]27 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]24 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]5 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR513AR1234yf
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.19 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.17 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaA00
Vrsta kondenzatoraBG_2
Vrsta proizvodaOptyma™ A00
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]56 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.773 Kilogram
Neto težina16.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen51.844 Liter
EAN/UPC5702428566193