Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC008NLA00G

114X0204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelNL8.4MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.42 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]5 W
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC008NLA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC008NLA00G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MCGC008NLA00G
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]7 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]200 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]231 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR513AR1234yf
RLA2.3 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.19 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaA00
Vrsta kondenzatoraBG_2
Vrsta proizvodaOptyma™ A00

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.5 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen48.75 Liter
EAN/UPC5702428566216