Optyma™, OP-MCGC004KLA01G
114X0123
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0123
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | KLE4.0GFTX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 27 W |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004KLA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004KLA01G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | CE |
| Opis | OP-MCGC004KLA01G |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 24 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 5 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 172 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR513A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 52 dBA |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 172.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1/4 in |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Verzija | A01 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 240 V |
| Vrsta kondenzatora | BG_1 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A01 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.2 Kilogram |
| Neto težina | 14.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 26.287 Liter |
| EAN/UPC | 5715255136200 |