Optyma™, OP-LCHC0201UWF300N
114N6729
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6729
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| AWEF prikazan | Yes |
| AWEF primjena | Indoor |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NTZ068-1LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCHC0201UWF300N NTZ068-1LR1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-LCHC0201UWF300N |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Napon, 60 Hz [V] | 230 V |
| Naziv datoteke odobrenja | 79S0 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obujam sakupljača [l] | 4.2 L |
| Odobrenje | UL listed |
| Odobrenje za sakupljač | UL |
| Opis | OP-LCHC0201UWF300N |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | Grill |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 170 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 350 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404A |
| RLA | 15 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 350.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | WF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil |
| Verzija | WF |
| Vrsta kondenzatora | TAL 4 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ WF |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 68 Kilogram |
| Neto težina | 53 Kilogram |
| Volumen | 134.074 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |