Optyma™, OP-HRSM1000NC211R
114N6089
Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N6089
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | DSH140-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRSM1000NC0216R |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM1000NC211R |
| Napajanje kompresora [V] | 460/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 18.0 L |
| Opis | OP-HRSM1000NC211R |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 900 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 900 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/4 in |
| Primjene | HBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 560 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 16000 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 21.4 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | R |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | High Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Vrsta kondenzatora | T8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ C |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 332 Kilogram |
| Neto težina | 317 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2009.071 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |